Modulo IP Jbus/Modbus per SM103E SM213
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-20 - 80 °C
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 1.5 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 1.5 mm²
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Tensione di isolamento nominale Ui4000 V
-
Altezza84 mm
-
Larghezza42 mm
-
Profondità36 mm
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiAllarmi, Misura elettrica, Misura elettrica dettagliata
-
Formati dei datiMODBUS (TCP)
-
Volume giornaliero stimato di dati100 KB - 1 MB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SM213
Modulo IP Jbus/Modbus per SM103E
PDF -
Manuale di installazione
Notice SM213 SM214 DE
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF813,08 kB
Notice SM213 SM214 GB
Manuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF810,76 kB
Notice SM213 SM214 IT
Manuale di installazione it-IT 2020-01-01
PDF805,85 kB -
Allegato prodotto
Table de communications SM103E
Allegato prodotto International 2024-01-31
XLS450,00 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato ENERGY SM103E
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF79,55 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB