The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Misura
    • Multimetri e centrali di misura
    • SM211
    Modulo RS485 Jbus/Modbus per SM103E. Consente il collegamento seriale RS485 con protocollo Jbus/Modbus, per interfacciamento diretto con PC. In configurazione standard, permette la comunicazione tra SM103E e PC su una linea d 1200 metri e/o massimo 31 dispositivi. Soluzione affidabile, flessibile e ottimale per integrazione in reti di automazione industriale.
    EAN
    3250615632111
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multimetri e centrali di misura
    • Conta­tori e centrali di misura
    • Vedi altro

    Modulo RS485 Jbus/Modbus per SM103E SM211

    Prezzo
    482,03 €
    / pezzo *
    482,03 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Modulo RS485 Jbus/Modbus per SM103E

    SM211

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - 80 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 1.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 1.5 mm²
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      4000 V
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      21 mm
    • Profon­dità
      36 mm
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Allarmi, Misura elet­trica, Misura elet­trica dettagliata
    • Formati dei dati
      MODBUS (RTU)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SM211
    PDF
    RoHS report SM211
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SM211 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SM211

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SM211 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SM211

      Modulo RS485 Jbus/Modbus per SM103E

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice SM211 DE | Hager Italia

      Notice SM211 DE

      Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      521,13 kB
      Immagine Notice SM211 GB | Hager Italia

      Notice SM211 GB

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      519,83 kB
      Immagine Notice SM211 IT | Hager Italia

      Notice SM211 IT

      Manuale di installazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      522,50 kB
    • Allegato prodotto

      Immagine Table de communications SM103E | Hager Italia

      Table de communications SM103E

      Allegato prodotto International 2024-01-31

      XLS
      450,00 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato ENERGY SM103E | Hager Italia

      Voce di capitolato ENERGY SM103E

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27

      PDF
      79,55 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ECR380D - Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      ECR380D
      Contatore trifase diretto 80 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      422,26 €
      / pezzo *
      422,26 €
      / pezzo *
    • 2
      ECA310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      ECA310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus Agardio MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    • 3
      ECA300C - Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      ECA300C
      Contatore trifase su TA 1-5 A Modbus Agardio MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 4
      ECR300C - Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      ECR300C
      Contatore trifase TA 1-5 A Modbus RTU MID 4M
      Prezzo
      448,94 €
      / pezzo *
      448,94 €
      / pezzo *
    • 5
      ECR310D - Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      ECR310D
      Contatore trifase diretto 125 A Modbus RTU MID 6M
      Prezzo
      475,60 €
      / pezzo *
      475,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti