The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Portafusibili sezionabili e fusibili
  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
  • LU501
  • Hager - Apparecchi generali

Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN LU501

Portafusibile modulare UL sezionabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 32 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 0,70 W.
EAN
3250614123887
Marca
Hager
Confezione
12 Pezzi
Prezzo
5,84 €
/ pezzo *
5,84 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN

LU501

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • LB026

    Kit di accoppiamento portafusibili

    1,75 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    77 mm
  • Larghezza
    18 mm
  • Profon­dità
    75 mm
Architet­tura
  • Numero di poli
    1
Corrente
  • Corrente nominale
    32 A
  • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    1
Solo per uso interno
  • Numero di moduli da 17,5 mm
    1
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 40 °C
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    2 - 2 Nm
  • Montaggio su
    Guida DIN
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0,70 W
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    690 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Connes­sione
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    2,5 - 10,0 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    2,5 - 10,0 mm²
Fusibile
  • Taglia del fusibile
    10 x 38
Porta / coper­chio
  • Bloc­cabile
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration LU501
PDF
Hager RoHS report LU501
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine LU501 | Hager Italia

    Immagine del prodotto LU501

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LU501 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto LU501

    Portafusibile Sezionabile L38 Ul 30 A 10.3X38 Mm 1 Polo 1 M. Din

    PDF
  • Appendice tecnica (singolo prodotto)

    Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

    Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2019-05-24

    PDF
    86,78 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    SB432PV - Sezionatore rotativo fotovoltaico 4P 32A 1000VDC 3.5 moduli DIN
    SB432PV
    Sezionatore rotativo fotovoltaico 4P 32A 1000VDC 3.5 moduli DIN
    Prezzo
    200,23 €
    / pezzo *
    200,23 €
    / pezzo *
  • 2
    LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
    LF302PV
    Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
  • 3
    LSN401 - Portafusibile 8x32 1P 1 modulo DIN
    LSN401
    Portafusibile 8x32 1P 1 modulo DIN
    Prezzo
    5,70 €
    / pezzo *
    5,70 €
    / pezzo *
  • 4
    LSN403 - Portafusibile 8x32 3P 3 moduli DIN
    LSN403
    Portafusibile 8x32 3P 3 moduli DIN
    Prezzo
    19,65 €
    / pezzo *
    19,65 €
    / pezzo *
  • 5
    LF306PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 6A 1000 V DC
    LF306PV
    Fusibile fotovoltaico 10.3x38 6A 1000 V DC
    Prezzo
    34,55 €
    / pezzo *
    34,55 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti