The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LS771
    Microinterruttore tripolare per portafusibili L58. Il dispositivo ha una corrente nominale di 5 A a 250 V AC. La taglia del fusibile utlizzabile è 24x58. Il prodotto è ideale per applicazioni dove è richiesta una segnalazione precisa dello stato del fusibile o un'interruzione del circuito in caso di sovracorrente.
    EAN
    3250614197710
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Microinterruttore tripolare per portafusibile L51 LS771

    Prezzo
    25,23 €
    / pezzo *
    25,23 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Microinterruttore tripolare per portafusibile L51

    LS771

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      5 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      3
    Serie
    • Altezza
      30 mm
    • Larghezza
      20 mm
    • Profon­dità
      109 mm
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      22 x 58

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration LS771
    PDF
    RoHS report LS771
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LS771 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LS771

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LS771 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LS771

      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit | Hager Italia

      Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      310,75 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      L502PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      L502PV
      Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 2P 1000 V DC 2 moduli Din
      Prezzo
      19,83 €
      / pezzo *
      19,83 €
      / pezzo *
    • 2
      LB026 - Kit di accoppiamento portafusibili
      LB026
      Kit di accoppiamento portafusibili
      Prezzo
      1,94 €
      / pezzo *
      1,94 €
      / pezzo *
    • 3
      LSN402 - Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      LSN402
      Portafusibile 8x32 2P 2 moduli DIN
      Prezzo
      14,72 €
      / pezzo *
      14,72 €
      / pezzo *
    • 4
      LF308PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      LF308PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 8A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 5
      L50600 - Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      L50600
      Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      Prezzo
      15,93 €
      / pezzo *
      15,93 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti