• Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LB026
    Kit di Accoppiamento per portafusibili. Rappresenta la soluzione ideale per chi cerca di ottimizzare e semplificare l'organizzazione dei circuiti elettrici. Progettato per consentire una connessione rapida e sicura di più portafusibili, facilita la creazione di sistemi modulari e puliti.
    EAN
    3250614123870
    Marchio
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Kit di accoppiamento portafusibili LB026

    Prezzo
    1,94 €
    / pezzo *
    1,94 €
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
    Kit di accoppiamento portafusibili

    LB026

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1 mm
    • Larghezza
      1 mm
    • Profon­dità
      1 mm

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LB026 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LB026

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LB026 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LB026

      Kit di accoppiamento portafusibili

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      LF302PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 2
      LU501 - Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      LU501
      Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      Prezzo
      6,46 €
      / pezzo *
      6,46 €
      / pezzo *
    • 3
      L501PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
      L501PV
      Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
      Prezzo
      10,11 €
      / pezzo *
      10,11 €
      / pezzo *
    • 4
      L50600 - Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      L50600
      Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      Prezzo
      15,93 €
      / pezzo *
      15,93 €
      / pezzo *
    • 5
      LS604 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      LS604
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      Prezzo
      99,23 €
      / pezzo *
      99,23 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en