The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LSN512
    Portafusibile modulare sezionabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 32 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10x38 e presenta un ingombro pari a 2 moduli DIN. Questo portafusibile 1P+N ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 3,50 W.
    EAN
    3250614120121
    Marca
    Hager
    Confezione
    6 Pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN LSN512

    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Portafusibile 10.3X38 1P+N 2 moduli DIN

    LSN512

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Più prodotti

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Barra di fase 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Barra di fase
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • KB163P

      Barretta di cablaggio 1P marrone 13 moduli DIN

      9,68 €  / pezzo*
    • LB026

      Kit di accoppiamento portafusibili

      1,94 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      76,50 mm
    • Larghezza
      34,90 mm
    • Profon­dità
      76,90 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    • Numero di poli
      1P+N
    Corrente
    • Corrente nominale
      32 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      4
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 70 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      3,50 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      1000 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP2X
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1 - 16 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      10 x 38
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration LSN512
    PDF
    RoHS report LSN512
    PDF

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LR604 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      LR604
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      Prezzo
      88,00 €
      / pezzo *
      88,00 €
      / pezzo *
    • 2
      LS771 - Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      LS771
      Microinterruttore tripolare per portafusibile L51
      Prezzo
      25,23 €
      / pezzo *
      25,23 €
      / pezzo *
    • 3
      LS670 - Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
      LS670
      Microinterruttore unipolare per portafusibile L51
      Prezzo
      15,73 €
      / pezzo *
      15,73 €
      / pezzo *
    • 4
      LF301PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
      LF301PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 1A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 5
      LF332PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 32A 1000 V DC
      LF332PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 32A 1000 V DC
      Prezzo
      41,78 €
      / pezzo *
      41,78 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti