The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Portafusibili sezionabili e fusibili
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico
    • LR604
    Portafusibile modulare non accessoriabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 125 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 14x51 e presenta un ingombro pari a 6 moduli DIN. Questo portafusibile 3P+N ha un grado di protezione IP20 e una potenza dissipata di 20,60 W.
    EAN
    3250614186042
    Marchio
    Hager
    Confezione
    2 Pezzi
    • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovol­taico

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN LR604

    Prezzo
    88,00 €
    / pezzo *
    88,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN

    LR604

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      107 mm
    • Larghezza
      105 mm
    • Profon­dità
      93 mm
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    • Numero di poli
      3P+N
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      50 A
    • Corrente nominale della cartuccia del fusibile
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      12
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      3,5 - 3,5 Nm
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      20,60 W
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8 kV
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      2,5 - 25 mm²
    • Sezione trasver­sale dei terminali superiore e inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      2,5 - 35 mm²
    Fusibile
    • Taglia del fusibile
      14 x 51
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR604
    PDF
    Hager RoHS report LR604
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine LR604 | Hager Italia

      Immagine del prodotto LR604

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto LR604 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto LR604

      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      LF302PV - Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      LF302PV
      Fusibile fotovoltaico 10.3x38 2A 1000 V DC
      Prezzo
      38,24 €
      / pezzo *
      38,24 €
      / pezzo *
    • 2
      LU501 - Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      LU501
      Portafusibile UL 10.3X38 1P 1 modulo DIN
      Prezzo
      6,46 €
      / pezzo *
      6,46 €
      / pezzo *
    • 3
      L501PV - Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
      L501PV
      Portafusibile fotovoltaico 10.3X38 1P 1000 V DC 1 modulo Din
      Prezzo
      10,11 €
      / pezzo *
      10,11 €
      / pezzo *
    • 4
      L50600 - Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      L50600
      Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo Din
      Prezzo
      15,93 €
      / pezzo *
      15,93 €
      / pezzo *
    • 5
      LS604 - Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      LS604
      Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P+N 6 moduli DIN
      Prezzo
      99,23 €
      / pezzo *
      99,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti