Portafusibile modulare sezionabile per la protezione delle applicazioni in bassa tensione fino a 32 A. Il prodotto è adatto all'utilizzo per fusibili 10x38 e presenta un ingombro pari a 1 modulo DIN. Questo portafusibile 1P ha un grado di protezione IP2x e una potenza dissipata di 3,40 W.
EAN
3250614120077
Marchio
Hager
Confezione
12 Pezzi
Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo DIN LSN501
Prezzo
6,38 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza76,50 mm
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità76,90 mm
Architettura
-
Numero di poli1
-
Numero di poli1P
Corrente
-
Corrente nominale IN32 A
-
Corrente nominale della cartuccia del fusibile0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm2
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,20 - 2,20 Nm
-
Montaggio suGuida DIN
Potenza
-
Perdita di potenza a IN3,40 W
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
Connessione
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi1 - 16 mm²
Fusibile
-
Taglia del fusibile10 x 38
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto LSN501
Portafusibile 10.3X38 1P 1 modulo DIN
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF258,64 kB
Più documentazione