The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione
    • KJ125A
    Ripartitore modulare a barrette mobili 2x125 A offre un'installazione rapida e sicura grazie al fissaggio a scatto su guida DIN o piastra. Con un totale di 12 connessioni per barra (2x10-35 mm²e 10x2,5-16 mm²). Dispone di un supporto mobile delle barrette e di un coperchio di protezione rimovibile.
    EAN
    3250610144466
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione

    Ripartitore modulare a barrette mobili 2x125A con 12 connessioni per barra KJ125A

    Prezzo
    46,34 €
    / pezzo *
    46,34 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ripartitore modulare a barrette mobili 2x125A con 12 connessioni per barra

    KJ125A

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      125 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    Serie
    • Altezza
      96 mm
    • Larghezza
      126 mm
    • Profon­dità
      44 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2,5-2,5 Nm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration KJ125A
    PDF
    RoHS report KJ125A
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ125A | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto KJ125A

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ125A | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ125A

      Ripartitore modulare a barrette mobili 2x125A con 12 connessioni per barra

      PDF
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda tecnica di prodotto en-GB 2026-05-27 | Hager Bocchiotti

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2026-05-27

      PDF
      171,06 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-19 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-05-19

      PDF
      311,20 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      KJ02D - Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      KJ02D
      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      Prezzo
      47,27 €
      / pezzo *
      47,27 €
      / pezzo *
    • 2
      KJ160A - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      KJ160A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      181,35 €
      / pezzo *
      181,35 €
      / pezzo *
    • 3
      KJ100A - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x100A con 7 connessioni per barra
      KJ100A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x100A con 7 connessioni per barra
      Prezzo
      93,68 €
      / pezzo *
      93,68 €
      / pezzo *
    • 4
      KJ02A - Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      KJ02A
      Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      Prezzo
      122,80 €
      / pezzo *
      122,80 €
      / pezzo *
    • 5
      KJ125C - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra
      KJ125C
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      119,37 €
      / pezzo *
      119,37 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti