Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V2, diametro 20 mm, colore grigio RAL 7035, classificato 3343 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato con un tecnopolimero privo di elementi alogeni, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Indicato per l'installazione in ambienti dove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in caso di incendio.
EAN
8027788340335
Marca
Hager
Confezione
102 Metro
Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3343 grigio diametro 20 mm IRLHF20
Prezzo
230,09 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Raccordo tubo-scatola 2 accessori disponibili -
Curva 90° fissa o flessibile 2 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Accoppiatore per guaine 2 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 2 accessori disponibili -
Sella del condotto 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
Serie
-
Diametro interno15,5 mm
-
Diametro esterno20 mm
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza3000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Pmflex Scheda tecnica del prodotto IRLHF20
IRLHF 20 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 102 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubi rigidi LSZH 33431 IRLHF
Voce di capitolato IRLHF tubi rigidi LSZH 33431
PDF201,87 kB
Più documentazione