The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi rigidi e acces­sori
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
    • MOPI20X
    Molla piegatubi rigidi in acciaio speciale brunito con filo a sezione quadrata, diametro 20 mm, progettata per la curvatura a freddo di tubi rigidi Halogen Free delle linee IRLHF fino a 90° senza alterarne il diametro interno. Ideale per realizzare curvature precise e affidabili in impianti elettrici a vista con tubo rigido, garantisce resistenza e durata nel tempo.
    EAN
    8027788340434
    Marca
    Hager
    Confezione
    50 Pezzi
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431

    Molla piegatubi in acciaio con filo a sezione quadrata per tubi rigidi IRLHF20 MOPI20X

    Prezzo
    13,95 €
    / pezzo *
    13,95 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Molla piegatubi in acciaio con filo a sezione quadrata per tubi rigidi IRLHF20

    MOPI20X

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • IRLHF20

      IRLHF 20 mm 33431 RIGIDO GRIGIO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 102 m

      230,09 €  / 100 Metri*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Lunghezza
      1000 mm
    • Diametro esterno
      20 mm
    • Diametro
      20 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration MOPI20X
    PDF
    RoHS report MOPI20X
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MOPI20X | Hager Italia

      Immagine del prodotto MOPI20X

    • Product datasheet

      Immagine Pmflex Scheda tecnica del prodotto MOPI20X | Hager Italia

      Pmflex Scheda tecnica del prodotto MOPI20X

      MOPI MOLLA PIEGATUBI IN ACCIAIO PER TUBI IRLHF 20 mm

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05393 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN20
      B05393
      CIRN 20 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,26 €
      / pezzo *
      3,26 €
      / pezzo *
    • 2
      B05403 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN50
      B05403
      Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN50
      Prezzo
      4,81 €
      / pezzo *
      4,81 €
      / pezzo *
    • 3
      B05394 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN25
      B05394
      CIRN 25 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      4,10 €
      / pezzo *
      4,10 €
      / pezzo *
    • 4
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      188,97 €
      / pezzo *
      188,97 €
      / pezzo *
    • 5
      B05398 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN16
      B05398
      RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,04 €
      / pezzo *
      2,04 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti