Tubo corrugato doppia parete con una scivolosità interna estremamente elevata in colore blu. Pieghevole, autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, completamente privo di microfori, idoneo per l’uso in calcestruzzo e cemento. Diametro 16 mm bianco presenta linee colorate Blu. Classificato 34223-33433 secondo la norma EN 61386, realizzatro in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione. Dotato di sonda tirafilo.
EAN
8027788343527
Marca
Hager
Confezione
100 Metro
Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 16 mm con tirafilo ICTAQHFO16F
Prezzo
82,25 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 5 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza100000 mm
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreBianco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
Resistente agli ultraviolettiNo
Equipaggiamento
-
Con tiracavoSÌ
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteSÌ
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +90 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Pmflex Scheda tecnica del prodotto ICTAQHFO16F
ICTAQ 16 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete int. BLU, linea BLU, filo, 100 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente, a doppia parete 34223 / 33433 LSZH, con tirafilo HiSpeed HALO
PDF182,29 kB
Più documentazione