The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi corrugati pieghevoli vuoti
    • Pmflex - ICTAQHFO 34223 LSZH
    • ICTAQHFO25
    Tubo corrugato doppia parete con una scivolosità interna estremamente elevata in colore blu. Pieghevole, autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, completamente privo di microfori, idoneo per l’uso in calcestruzzo e cemento. Diametro 25 mm bianco presenta linee colorate Blu. Classificato 34223-33433 secondo la norma EN 61386, realizzatro in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
    EAN
    8027788343602
    Marca
    Hager
    Confezione
    100 Metro
    • Pmflex - ICTAQHFO 34223 LSZH

    Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 25 mm ICTAQHFO25

    Prezzo
    115,29 €
    / 100 Metri *
    115,29 €
    / 100 Metri *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 25 mm

    ICTAQHFO25

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 5 accessori disponibili
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Sonda tiracavi
    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • B01036

      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F

      188,97 €  / pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*
    • PMEASY

      SROTOLATORE UNIVERSALE IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBI

      135,33 €  / pezzo*
    • MFL25

      RACCORDO HALOGEN FREE, IP44, TRASPARENTE, 25 mm, 50 PZ., 700 PZ.

      25,76 €  / 100 pezzo*
    • SML25

      RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 ARANCIO 25 mm, 25 PZ., 300 PZ.

      82,27 €  / 100 pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Diametro
      20 mm
    • Lunghezza
      100000 mm
    Materiali
    • Materiale
      Poli­propilene (PP)
    • Colore
      Bianco
    • Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plas­tica)
      0
    • Resis­tente agli ultravioletti
      No
    Equipag­giamento
    • Con tiracavo
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • È rives­tito inter­namente di lubrificante
      SÌ
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Classe di resis­tenza allo schiac­ciamento
      3 (medio, 750 N)
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +90 °C
    Protezione
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      960 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration ICTAQHFO25
    PDF
    RoHS report ICTAQHFO25
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ICTAQHFO25 | Hager Italia

      Immagine del prodotto ICTAQHFO25

    • Product datasheet

      Immagine Pmflex Scheda tecnica del prodotto ICTAQHFO25 | Hager Italia

      Pmflex Scheda tecnica del prodotto ICTAQHFO25

      ICTAQ 25 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete interna BLU, linea VERDE, 100 m

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente, a doppia parete 34223 / 33433 LSZH HiSpeed HALO | Hager Italia

      Tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente, a doppia parete 34223 / 33433 LSZH HiSpeed HALO

      Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente, a doppia parete 34223 / 33433 LSZH HiSpeed HALO

      PDF
      178,67 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      ICTAQHFO16 - Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 16 mm
      ICTAQHFO16
      ICTAQ 16 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete interna BLU, linea BLU, 100 m
      Prezzo
      76,15 €
      / 100 Metri *
      76,15 €
      / 100 Metri *
    • 2
      ICTAQHFO16F - Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 16 mm con tirafilo
      ICTAQHFO16F
      ICTAQ 16 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete int. BLU, linea BLU, filo, 100 m
      Prezzo
      82,25 €
      / 100 Metri *
      82,25 €
      / 100 Metri *
    • 3
      ICTAQHFO20 - Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 20 mm
      ICTAQHFO20
      ICTAQ 20 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete interna BLU, linea ROSSA, 100 m
      Prezzo
      84,27 €
      / 100 Metri *
      84,27 €
      / 100 Metri *
    • 4
      ICTAQHFO20F - Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 20 mm con tirafilo
      ICTAQHFO20F
      ICTAQ 20 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete int. BLU, linea ROSSA, filo, 100 m
      Prezzo
      90,17 €
      / 100 Metri *
      90,17 €
      / 100 Metri *
    • 5
      ICTAQHFO25F - Tubo corrugato ICTAQHFO doppia parete 34223-33433 LSZH bianco 25 mm con tirafilo
      ICTAQHFO25F
      ICTAQ 25 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete int. BLU, linea VERDE, filo, 100 m
      Prezzo
      121,05 €
      / 100 Metri *
      121,05 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti