Manicotto con clip metallica per tubi corrugati. Diametro 25 mm, realizzato in Polipropilene LSZH non propagante la fiamma di colore arancio trasparente. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP64.
EAN
8027788341134
Marca
Hager
Confezione
25 Pezzi
Manicotto LSZH con clip metallica diametro 25 mm IP64 arancio trasparente SML25
Prezzo
82,27 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 29 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Colore prodottoArancione
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo25 - 25 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SML25
RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 ARANCIO 25 mm, 25 PZ., 300 PZ.
PDF
Più documentazione