Manicotto per tubi corrugati. Diametro 16 mm, realizzato in Polipropilene Halogen Free non propagante la fiamma di colore trasparente. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP44.
EAN
8027788259163
Marca
Hager
Confezione
100 Pezzi
Manicotto Halogen Free per tubo corrugato diametro 16 mm IP44 trasparente MFL16
Prezzo
14,91 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 25 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo16 - 16 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto MFL16
RACCORDO HALOGEN FREE, IP44, TRASPARENTE, 16 mm, 100 PZ., 2000 PZ.
PDF
Più documentazione