Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 16 mm, colore verde RAL 6009. Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP composto per il 40% da materiale riciclato, LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11).Dotato di sonda tirafilo in acciaio.
EAN
8027788342520
Marca
Hager
Confezione
100 Metro
Tubo corrugato autorinvenente ICTA ECO GREEN 34223 LSZH verde 16 mm con tirafilo ICTAECO16FRT30
Prezzo
65,26 €
/ 100 Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 5 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro16 mm
-
Lunghezza100000 mm
Materiali
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreVerde
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)40 %
-
Resistente agli ultraviolettiNo
Equipaggiamento
-
Con tiracavoSÌ
Installazione, montaggio
-
È rivestito internamente di lubrificanteSÌ
Caratteristiche meccaniche
-
Classe di resistenza allo schiacciamento3 (medio, 750 N)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +90 °C
Protezione
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Configurazione
-
Esecuzione della pareteA parete singola
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Pmflex Scheda tecnica del prodotto ICTAECO16FRT30
ICTA ECO GREEN 16 mm 34223 VERDE SCURO con filo, PP RICICLATO, 100 m
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente, in polipropilene riciclato 34223 LSZH, con tirafilo xSpeed ICTA ECO GREEN
PDF181,84 kB
Più documentazione