Manicotto con clip metallica per tubi corrugati. Diametro 16 mm, realizzato in Polipropilene LSZH non propagante la fiamma di colore viola trasparente. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP64.
EAN
8027788341110
Marca
Hager
Confezione
50 Pezzi
Manicotto LSZH con clip metallica diametro 16 mm IP64 viola trasparente SML16
Prezzo
51,36 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 25 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Colore prodottoViola
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo16 - 16 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SML16
RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 VIOLA 16 mm, 50 PZ., 600 PZ.
PDF
Più documentazione