Prolunga 150mm per manovra-sezionatori HAE 4P 100-160A HZC114
Prolunga da 150 mm per interruttori di manovra-sezionatori modulari a comando rotativo HAE 4 poli da 100 A a 160 A. Garantisce un corretto montaggio del comando rinviato, facilitando l’installazione e la manovra dei sezionatori in quadri elettrici, secondo la norma CEI EN 60947-3.
EAN
3250613140687
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
23,92 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Lunghezza150 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HZC114
Prolunga 150mm per manovra-sezionatori HAE 4P 100-160A
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Più documentazione