The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • HAE410
    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo diretto, 4 poli, 100 A, larghezza 8 moduli DIN. Ideale per il sezionamento sotto carico in impianti gestiti da personale qualificato, secondo norma CEI EN 60947-3. Garantisce sicurezza e affidabilità, con visualizzazione dei contatti di potenza, morsetti a gabbia protetti, grado di protezione IP20 e categoria d’impiego AC-22 e AC-23. Tensione d’isolamento: 800 V AC.
    EAN
    3250613140403
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 100A 8M HAE410

    Prezzo
    217,36 €
    / pezzo *
    217,36 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Prodotti successivi:

    HAC410

    Prodotti simili:

    HAE412

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 100A 8M

    HAE410

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Contatti ausiliari 2 accessori disponibili
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore 3 accessori disponibili
    • alotte coprimor­setti 1 accessori disponibili
    • Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Contatti ausiliari
    • Albero di manovra dell'in­ter­rut­tore
    • alotte coprimor­setti
    • Maniglia rinviata con blocco porta
    • HZC312

      Contatto ausiliario 2NA per HAB, HAC, HAE 4P 20-160A e HIM 4P 20-80A

      37,93 €  / pezzo*
    • HZC311

      Contatto ausiliario 1NA+1NC per HAB, HAC, HAE 4P 20-160A e HIM 4P 20-80A

      37,93 €  / pezzo*
    • HZC114

      Prolunga 150mm per manovra-sezionatori HAE 4P 125-160A

      26,43 €  / pezzo*
    • HZC116

      Prolunga 320mm per manovra-sezionatori HAE 4P 125-160A

      44,37 €  / pezzo*
    • HZC115

      Prolunga 200mm per manovra-sezionatori HAE 4P 125-160A

      33,25 €  / pezzo*
    • HZC218

      Calotta di protezione per manovra-sezionatori HAE e commutatori HIC 4P 63-160A

      42,36 €  / pezzo*
    • HZC014

      Comndo rotativo rinviato per manovra-sezionatori HAE 4P 125-160A

      22,75 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      100 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21
      100 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC21 in categoria B
      100 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC22 in categoria B
      100 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria A
      100 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC23 in categoria B
      100 A
    • Potere di chiusura nominale in cortocir­cuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-3
      7 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      4 kA
    • Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947
      4 kA
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      70 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      70 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      800 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      380 - 415 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      8000 V
    Potenza
    • Potenza dissipata per polo In
      3 W
    • Perdita di potenza a IN
      12 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC1
      65000 W
    • Corrente opera­tiva nominale fino a 400 V AC AC23
      45000 W
    Equipag­giamento
    • Azionamento motore opzionale
      No
    • Numero di contatti ausiliari, inver­titori
      0
    • Numero di contatti ausiliari NC
      0
    • Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
      0
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 70 °C
    Porta / coper­chio
    • Bloc­cabile
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4P
    • Numero di poli
      4
    • Elemento di control­lo/comando
      Maniglia rotante corta
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Funzioni
    • Inver­titore
      No
    • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
      No
    • Esecuzione come inter­rut­tore prin­cipale
      SÌ
    • versione come inter­rut­tore di manuten­zione/riparazione
      SÌ
    • Versione come inter­rut­tore di sicurezza
      SÌ
    • Versione come seziona­tore compatto
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      4 - 4,4 Nm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      7,71
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Serie
    • Altezza
      84 mm
    • Larghezza
      135 mm
    • Profon­dità
      132 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HAE410
    PDF
    RoHS report HAE410
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HAE410 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HAE410

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HAE410 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HAE410

      Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 100A 8M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Italia

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti