Comndo rotativo rinviato per manovra-sezionatori HAE 4P 100-160A HZC014
Comando rotativo rinviato per interruttori di manovra-sezionatori modulari a comando rotativo HAE 4 poli da 100 A a 160 A. Consente l’azionamento a distanza del sezionatore montato su quadro, anche a porta chiusa, migliorando sicurezza, praticità e accessibilità, in conformità alla norma CEI EN 60947-3.
EAN
3250613140632
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
20,59 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HZC014
Comndo rotativo rinviato per manovra-sezionatori HAE 4P 100-160A
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2009-10-09
PDF1,82 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF835,39 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Più documentazione