Web server Agardio Manager 6M HTG411H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sistema bus 4 accessori disponibili -
Adattatore per dispositivi di comunicazione 3 accessori disponibili -
Sonda di temperatura 1 accessori disponibili -
Alimentatore DC 1 accessori disponibili -
Supporto di memoria digitale 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Web serverSÌ
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimedialeInterfaccia Ethernet
-
Potenza assorbita (VA)7 VA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Numero di moduli6
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Con indicatore a LEDSÌ
-
Numero di unità in larghezza6
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HTG411H
Web server Agardio Manager 6M
PDF -
Manuale di installazione
BacNet Server agardio.manager HTG411H EN
Manuale di installazione en-GB 2023-04-14
PDF6,20 MB
Guida di installazione
Concentratore e server di dati multienergia HTG410H / HTG411H
PDF11,67 MB
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14
PDF1,59 MB
Manuale di installazione zh-CN, it-IT 2020-12-14
PDF1,25 MB -
Manuale
Manuale d'uso
agardio.manager Concentratore e server di dati multienergia HTG411H / HTG411L
PDF13,69 MB -
Strumento
Strumento International 2026-07-07
ZIP65,42 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF258,89 kB
EU Declaration of Conformity
PDF421,51 kB