Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 20A 7.5M HIM402
Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3 poli + neutro, con In pari a 20 A. Conforme alla norma CEI EN 60947-3, con tensione d’isolamento di 800 V AC. Adatto alla commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza. Grado di protezione IP20.
EAN
3250613140540
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
318,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Albero di manovra dell'interruttore 3 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili -
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili -
Contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
Corrente
-
Corrente nominale20 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 609471,26 kA
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG50 kA
Potenza
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC113000 W
-
Potenza dissipata totale1,60 W
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante corta
-
Numero di poli3P+N
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2,2 Nm
Serie
-
Altezza68 mm
-
Larghezza127,5 mm
-
Profondità89 mm
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli8
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 16 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HIM402
Commutatore di manovra modulare a comando rotativo manuale 3P+N 20A 7.5M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-12-04
PDF591,13 kB
Più documentazione