Commutatore di manovra a comando rotativo 4 poli 630 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3, assicura la commutazione sotto carico di due circuiti di potenza, come ad esempio il passaggio da rete a gruppo elettrogeno. Dotato di 3 posizioni stabili (I‑0‑II), contatti autopulenti in rame-argentato, elevata resistenza meccanica e sezionamento in posizione OFF.
EAN
3250613190057
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 630A HI458
Prezzo
2.338,62 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
alotte coprimorsetti 2 accessori disponibili -
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili -
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili -
Maniglia rinviata con blocco porta 1 accessori disponibili -
Albero di manovra dell'interruttore 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
Corrente
-
Corrente nominale IN630 A
-
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 6094717 kA
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG50 kA
Potenza
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1414000 W
-
Perdita di potenza a IN129,60 W
Architettura
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante lunga
-
Numero di poli4P
Serie
-
Altezza260 mm
-
Larghezza379 mm
-
Profondità295 mm
Controlli e indicatori
-
Azionamento a motore integratoNo
Porta / coperchio
-
BloccabileSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP00
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Numero di moduli
-
Numero di moduli12
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Connessione
-
Sezione conduttore rigido2x 185 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HI458
Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 630A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04
PDF1,35 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Più documentazione