The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori di manovra-seziona­tori rota­tivi
    • Acces­sori per commuta­tori di manovra manuali rota­tivi
    • HZ160
    Contatto ausiliario in scambio 1 CO per commutatori di manovra a comando rotativo serie HI 4 poli da 125 A a 630 A. Garantisce la preapertura e la segnalazione delle posizioni I e II. Corrente nominale 16 A in 250 V AC, il kit comprende n. 2 contatti, completi di supporto per il fissaggio.
    EAN
    3250613361600
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori per commuta­tori di manovra manuali rota­tivi

    Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per commutatoti HI 4P 125-630A HZ160

    Prezzo
    55,94 €
    / pezzo *
    55,94 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per commutatoti HI 4P 125-630A

    HZ160

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Posizione di montag­gio/col­legamento
      Anteriore
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto Fast-on
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    Serie
    • Altezza
      11 mm
    • Larghezza
      95 mm
    • Profon­dità
      124 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration HZ160
    PDF
    RoHS report HZ160
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HZ160 | Hager Italia

      Immagine del prodotto HZ160

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HZ160 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HZ160

      Contatto ausiliario in scambio CO 16A 250 V AC per commutatoti HI 4P 125-630A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Contact auxiliaire pour HI | Hager Italia

      Contact auxiliaire pour HI

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      294,15 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HZ157 - Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 250A
      HZ157
      Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 250A
      Prezzo
      205,53 €
      / pezzo *
      205,53 €
      / pezzo *
    • 2
      HZI201 - Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC412G, HIC416G
      HZI201
      Schermo di protezione per commutatori motorizzati HIC412G, HIC416G
      Prezzo
      53,97 €
      / pezzo *
      53,97 €
      / pezzo *
    • 3
      HZ156R - Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI405R e HI406R
      HZ156R
      Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI405R e HI406R
      Prezzo
      376,25 €
      / pezzo *
      376,25 €
      / pezzo *
    • 4
      HZ158 - Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 400A
      HZ158
      Kit 4 barre di collegamento per commutatori HI, HIC 4P 400A
      Prezzo
      267,16 €
      / pezzo *
      267,16 €
      / pezzo *
    • 5
      HZC104 - Prolunga 320 mm per commutatori di manovra HI 4P 100-125 A
      HZC104
      Prolunga 320 mm per commutatori di manovra HI 4P 100-125 A
      Prezzo
      44,37 €
      / pezzo *
      44,37 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti