Piastra di entrata cavi in alluminio di dimensioni 100x212 mm per quadro evo. Utilizzata sia come ricambio sia come elemento aggiuntivo per i quadri elettrici. E' completa di 6 viti per il fissaggio.
EAN
3250612525010
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Piastra entrata cavi di ricambio in alluminio quadro plus FZ402AL
Prezzo
32,48 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 12 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza5 mm
-
Larghezza232 mm
-
Profondità120 mm
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FZ402AL
Piastra entrata cavi di ricambio in alluminio quadro plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23
PDF528,31 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Più documentazione