Armadio con porta trasparente FK altezza 1900 mm, larghezza 800 mm e profondità 400 mm, è un quadro di automazione con grado di protezione IP65. La sua struttura include un tetto asportabile e una porta cieca dotata di chiusura ad inserto triangolare, garantendo massima sicurezza e protezione. È completo di pannello interno ad inserimento frontale per una facile installazione delle apparecchiature. Inoltre, include uno zoccolo H100 con due flange asportabili.
EAN
3250612510894
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Armadio porta trasparente con piastra inserimento frontale H1900 L800 P400 FK FK120T
Prezzo
1.931,75 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per trasporto 1 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 2 accessori disponibili -
Inserto per serratura 4 accessori disponibili -
Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili -
Pannello laterale/posteriore 1 accessori disponibili -
Piastra passacavo per quadro 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1600 mm
-
Larghezza800 mm
-
Profondità400 mm
-
Spessore dei fianchi1,20 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Equipaggiamento
-
Numero di aperture della flangia1
Materiali
-
ColoreGrigio
-
TrattamentoVerniciato
-
MaterialeAcciaio
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta a serratura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FK120T
Armadio porta trasparente con piastra inserimento frontale H1900 L800 P400 FK
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FK quadro di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF418,51 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Più documentazione