The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di automazione
    • Armadi di automazione
    • FK
    • FK310
    Coppia di pannelli laterali per armadio FK altezza 1900 mm e profondità 400 mm. Realizzati con materiali robusti, sono dotati di guarnizioni poliuretaniche che assicurano una protezione ottimale contro polvere e liquidi, contribuendo al mantenimento del grado IP del quadro. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro ai fianchi dell'armadio grazie alle viti incluse in dotazione.
    EAN
    3250612511150
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • FK

    Coppia di pannelli laterali per armadio H1900 P400 FK FK310

    Prezzo
    255,61 €
    / pezzo *
    255,61 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di pannelli laterali per armadio H1900 P400 FK

    FK310

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1900 mm
    • Larghezza
      400 mm
    • Profon­dità
      400 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Istruzioni
    • Adatto come pannello posteriore
      No
    • Adatto come fianco laterale
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FK310
    PDF
    RoHS report FK310
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FK310 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FK310

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FK310 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FK310

      Coppia di pannelli laterali per armadio H1900 P400 FK

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato FK quadro di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato FK quadro di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      418,51 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL75Z - Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      FL75Z
      Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL74Z - Inserto per serratura triangolare 8 mm
      FL74Z
      Inserto per serratura triangolare 8 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 3
      FK030 - Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      FK030
      Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      Prezzo
      430,42 €
      / pezzo *
      430,42 €
      / pezzo *
    • 4
      FK031 - Controporta interna per armadio H2100 L800 FK
      FK031
      Controporta interna per armadio H2100 L800 FK
      Prezzo
      444,33 €
      / pezzo *
      444,33 €
      / pezzo *
    • 5
      FK040 - Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      FK040
      Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      Prezzo
      484,26 €
      / pezzo *
      484,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti