The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di automazione
    • Armadi di automazione
    • FK
    • FK280
    Piastra passacavi scorrevole per armadio FK, larghezza 800 mm, è la soluzione ideale per chiudere la base dell'armadio mantenendo un'apertura regolabile, ottimale per il passaggio dei cavi. È dotata di guarnizioni adesive in poliuretano espanso che assicurano una tenuta efficace contro polvere e umidità, contribuendo al grado di protezione del quadro. Il fissaggio avviene in modo semplice e sicuro alla base dell'armadio mediante le viti incluse in dotazione.
    EAN
    3250612511136
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • FK

    Piastra passacavi scorrevole per armadio L800 FK FK280

    Prezzo
    39,51 €
    / pezzo *
    39,51 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Piastra passacavi scorrevole per armadio L800 FK

    FK280

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      0
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      400 mm
    Architet­tura
    • Con pres­tam­paggio
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Trat­tamento
      Non trat­tato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FK280
    PDF
    RoHS report FK280
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FK280 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FK280

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FK280 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FK280

      Piastra passacavi scorrevole per armadio L800 FK

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato FK quadro di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato FK quadro di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      418,51 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL75Z - Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      FL75Z
      Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL74Z - Inserto per serratura triangolare 8 mm
      FL74Z
      Inserto per serratura triangolare 8 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 3
      FK030 - Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      FK030
      Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      Prezzo
      430,42 €
      / pezzo *
      430,42 €
      / pezzo *
    • 4
      FK031 - Controporta interna per armadio H2100 L800 FK
      FK031
      Controporta interna per armadio H2100 L800 FK
      Prezzo
      444,33 €
      / pezzo *
      444,33 €
      / pezzo *
    • 5
      FK040 - Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      FK040
      Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      Prezzo
      484,26 €
      / pezzo *
      484,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti