Fk Armadio Porta Cieca H1600 L800 P400 Piastra Inserimento Frontale FK104

EAN
3250612510818
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
1.328,62 €
/ pezzo *

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sistemi di chiusura 2 accessori disponibili
  • Pannello laterale/posteriore 2 accessori disponibili
  • Piastra passacavo per quadro 2 accessori disponibili
  • Base / elemento base / zoccolo 1 accessori disponibili
  • Accessori per trasporto 1 accessori disponibili
  • altri accessori disponibili 7 altri accessori disponibili

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    1600 mm
  • Larghezza
    800 mm
  • Profondità
    400 mm
  • Spessore dei fianchi
    1,20 mm
Protezione
  • Grado di protezione IP
    IP65
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Tipo di bloccaggio
    Serratura a chiave
  • Resistenza agli urti IK
    IK10
Equipaggiamento
  • Numero di aperture della flangia
    2
Installazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a pavimento
  • Adatto per l'uso esterno
    No
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Codice RAL
    7035
  • Trattamento
    Verniciato a polvere
  • Materiale
    Metallo
Porta / coperchio
  • Numero di porte del quadro elettrico
    1
  • Porta/frontale trasparente
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.