Kit Cronoterm. Radio Tramett. + Ricevit. - 868,3Mhz - Batterie - 1 Sc 8A EK560
EAN
3250612545605
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
329,30 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
Serie
-
Altezza138 mm
-
Larghezza30 mm
-
Profondità30 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2010-06-07
PDF5,93 MBManuale di installazione en-GB 2010-06-07
PDF5,92 MBManuale di installazione it-IT 2010-06-07
PDF5,93 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-01-18
PDF123,42 kB
Più documentazione