Ricevitore da parete compatto e facile da installare vicino alla caldaia, riceve i comandi dal cronotermostato EK560. Funziona a 230V AC, disponibile un contatto in scambio da 8A (AC1), frequenza radio 868-870 MHz, protezione IP43, range operativo -10/+60°C. Portata fino a 150 m in campo libero. Ideale per gestire il riscaldamento con precisione e affidabilità.
EAN
3250612545568
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Ricevitore radio aggiuntivo per cronotermostato EK560 1 contatto in scambio 8A EK056
Prezzo
192,25 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
-
ColoreBianco puro
-
Codice RAL9010
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP43
Frequenza
-
Frequenza di trasmissione433 - 433 MHz
Connettività
-
ModulazioneFM
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EK056
Ricevitore radio aggiuntivo per cronotermostato EK560 1 contatto in scambio 8A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-04-18
PDF2,47 MB
Più documentazione