Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili 25809
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Tensione di rete230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tipo di termostatoTermostato/regolatore di temperatura ambiente
-
Tipo di sondaBimetallo
-
Tipo di contatto1NC
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Tipo di controllo HVACAcqua calda
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto 25809
Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
PDF -
Manuale di installazione
LEAFLET ID1_6LE000438B_L-A4-B-W
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2017-09-13
PDF1,18 MB -
Appendice tecnica (multiprodotti)
Gestione riscaldamento 25809 - Inserto tecnico
Inserto tecnico termostati ambiente bimetallici 25620 - 25615 - 25614 - 25809 - 25805 - 25800
PDF1007,91 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-07-16
PDF267,11 kB