Cronoterm. Digitale Sett. Parete - 230V 50Hz - 4 Fili - Bianco - 1 Sc 5A EK530
EAN
3250612545308
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
222,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sistema bus 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Impostazioni
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
Serie
-
Altezza138 mm
-
Larghezza30 mm
-
Profondità30 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2010-03-18
PDF17,29 MBManuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF4,49 MBManuale di installazione en-GB 2010-03-18
PDF18,24 MBManuale di installazione en-GB 2020-01-01
PDF4,56 MBManuale di installazione it-IT 2010-03-18
PDF17,29 MBManuale di installazione it-IT 2020-01-01
PDF4,44 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-10-03
PDF142,32 kB
Più documentazione