Termostato ambiente Hager bi-metallo da parete, ideale per impianti di riscaldamento. Regolazione da +5 °C a +35 °C, differenziale 0,5K, contatto NC fino a 10A a 230V AC. Comando ON/OFF con segnalazione luminosa. Possibilità di limitare il campo di regolazione o di limitare la
temperatura ad un valore fisso. Installazione a 1,5 m, IP30, isolamento classe II, montaggio da incasso o a parete. Alimentazione 230-240V AC 50/60Hz.
temperatura ad un valore fisso. Installazione a 1,5 m, IP30, isolamento classe II, montaggio da incasso o a parete. Alimentazione 230-240V AC 50/60Hz.
EAN
3542220256159
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili 25615
Prezzo
48,36 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Equipaggiamento
-
Tipo di termostatoTermostato
-
Tipo di sondaBimetallo
Compatibilità
-
Tipo di controllo HVACAcqua calda
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto 25615
Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili
PDF -
Manuale di installazione
LEAFLET ID1_6LE000438B_L-A4-B-W
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE 2017-09-13
PDF1,18 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-07-16
PDF267,11 kB
Più documentazione