Cronotermostato digitale settimanale da parete batterie 1 contatto 5A EK520
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Setpoint temperatura di confort5 - 30 °C
-
Altezza138 mm
-
Larghezza30 mm
-
Profondità30 mm
-
Tipo di sondaElettronico
-
Tipo di displayLCD
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto EK520
Cronotermostato digitale settimanale da parete batterie 1 contatto 5A
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2010-03-18
PDF15,89 MB
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF1,97 MB
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE 2010-03-18
PDF5,83 MB
Manuale di installazione en-GB, nl-NL 2020-01-01
PDF1,97 MB
Manuale di installazione en-GB 2010-03-18
PDF15,91 MB
Manuale di installazione it-IT 2010-03-18
PDF15,92 MB
Manuale di installazione it-IT 2020-01-01
PDF1,98 MB -
Appendice tecnica (multiprodotti)
Cronotermostati EK520 - Inserto tecnico
Inserto tecnico cronotermostati digitali programmabili EK520 - EK530 - EK560
PDF686,35 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-10-12
PDF135,15 kB