The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX
    • EE180
    EAN
    3250612251803
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX

    INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD. EE180

    Prodotti successivi:

    EGN100

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD.

    EE180

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    Illuminazione
    • Carico massimo lampada fluorescente in serie
      1000 W
    • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
      400 VA
    Funzioni
    • Riserva di carica in anni
      5 y
    • Con sincroniz­zazione di rete
      No
    • Con sincroniz­zazione al quarzo
      SÌ
    • Numero di canali funzionali
      1
    Equipag­giamento
    • Precisione gior­naliera
      1,5 s
    • Con programma impulsi
      No
    • Numero di canali
      1
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 6 mm²
    Impos­tazioni
    • Programma gior­naliero
      SÌ
    • Programma settimanale
      SÌ
    • Programma annuale
      No
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +55 °C
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Funzione
      Blocco tastiera tramite blocco chiave
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      3,50 mm
    • Profon­dità
      64 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Inter­vallo minimo tra 2 orari di commutazione
      1 min

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EE180 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EE180

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EE180 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EE180

      INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO SETT.- RIS.CAR.- 230V 50Hz - 1 SC 16 A - 2 MOD.

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice EE180-EE181 DE-NL | Hager Italia

      Notice EE180-EE181 DE-NL

      Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      465,55 kB
      Immagine Notice EE180-EE181 FR-GB | Hager Italia

      Notice EE180-EE181 FR-GB

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      463,74 kB
      Immagine Notice EE180-EE181 NO-IT | Hager Italia

      Notice EE180-EE181 NO-IT

      Manuale di installazione it-IT, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      477,56 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_AstonomicalSwitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Astronomical Time Switches.

      PDF
      139,44 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EGN400 - Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      EGN400
      Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      Prezzo
      312,35 €
      / pezzo *
      312,35 €
      / pezzo *
    • 2
      EHN111 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN111
      Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      Prezzo
      94,11 €
      / pezzo *
      94,11 €
      / pezzo *
    • 3
      EHN171 - Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      EHN171
      Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      Prezzo
      115,59 €
      / pezzo *
      115,59 €
      / pezzo *
    • 4
      EHN711 - Interruttore orario elettromeccanico pannello 72x72 con 1 contatto scambio 13A
      EHN711
      Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 13A
      Prezzo
      93,29 €
      / pezzo *
      93,29 €
      / pezzo *
    • 5
      EGN100 - Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M
      EGN100
      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M
      Prezzo
      165,10 €
      / pezzo *
      165,10 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti