The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX
    • EHN711
    Interruttore orario elettromeccanico da pannello 72x72 per automazione di luci, ventilazione e irrigazione. Programmazione settimanale tramite cavalieri imperdibili di 2 ore, contatto in scambio da 13A, commutatore ON/AUTO/OFF. Con riserva di carica fino a 120h. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Tensione 230V AC.
    EAN
    3250617201100
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX

    Interruttore orario elettromeccanico pannello 72x72 con 1 contatto scambio 13A EHN711

    Prezzo
    93,29 €
    / pezzo *
    93,29 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore orario elettromeccanico pannello 72x72 con 1 contatto scambio 13A

    EHN711

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Numero di canali
      1
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      0,7 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1600 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      1000 - 1000 W
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      1
    Connes­sione
    • Numero di contatti
      1
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 2.5 mm²
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +45 °C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Serie
    • Altezza
      72 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Contatto inver­titore
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione a parete
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Durata
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
      50000
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 240 V
    Impos­tazioni
    • Passi di programma
      Passo di programma: 24 ore
    • tempo di commutazione più breve
      15 min
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      70 W
    Uso
    • Tipo di ciclo
      Gior­naliero

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EHN711
    PDF
    RoHS report EHN711
    PDF
    Documento PEP en-GB 2024-01-29
    PDF
    437,72 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EHN711 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EHN711

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EHN711 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EHN711

      Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 13A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-20 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-11-20

      PDF
      1,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Déclaration of Conformity | Hager Italia

      EU Déclaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2023-12-19

      PDF
      313,80 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EGN400 - Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      EGN400
      Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      Prezzo
      312,35 €
      / pezzo *
      312,35 €
      / pezzo *
    • 2
      EHN110 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      EHN110
      Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      Prezzo
      94,21 €
      / pezzo *
      94,21 €
      / pezzo *
    • 3
      EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN011
      Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.
      Prezzo
      88,68 €
      / pezzo *
      88,68 €
      / pezzo *
    • 4
      EHN171 - Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      EHN171
      Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      Prezzo
      115,59 €
      / pezzo *
      115,59 €
      / pezzo *
    • 5
      EGN200 - Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      EGN200
      Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      Prezzo
      218,95 €
      / pezzo *
      218,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti