Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI20 B10427
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili -
Raccordo tubo-scatola 3 accessori disponibili -
Accoppiatore per guaine 4 accessori disponibili -
Curva 90° fissa o flessibile 6 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 7 accessori disponibili -
Sella del condotto 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreGrigio
-
Diametro interno16,90 mm
-
Diametro esterno20 mm
-
Diametro20 mm
-
Lunghezza2000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10427
GRI2 20 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF193,09 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF347,32 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF370,49 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2023-05-26
PDF523,02 kB
Certificato di prodotto International 2023-05-26
PDF519,42 kB
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF910,43 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF626,55 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF704,87 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF277,43 kB
Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF910,43 kB
Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF655,68 kB
Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF742,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF189,53 kB