The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi rigidi e acces­sori
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
    • B10073
    Curva a 90° ad innesto rapido per tubi rigidi del medesimo diametro, a base di PVC rigido autoestinguente, diametro 20 mm, colore grigio RAL 7035. Garantisce una protezione alla penetrazione di solidi e liquidi IP40 e una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 850 °C secondo la norma EN 60695-2-11. Materiale classificato UL94: V0 resistente ai raggi UV, idoneo per realizzare impianti indoor e outdoor.
    EAN
    8010730057085
    Marca
    Hager
    Confezione
    450 Pezzi
    • INSET - GRI 3321
    • INSET - RFG 4321
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
    • Vedi altro

    Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20 B10073

    Prezzo
    0,58 €
    / pezzo *
    0,58 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20

    B10073

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • B10412

      Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI20

      166,97 €  / 100 Metri*
    • B10427

      Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI20

      178,79 €  / 100 Metri*
    • B11080

      Tubo rigido filettabile autoestinguente PESANTE 4321 grigio RFG20

      249,10 €  / 100 Metri*

    Proprietà tecniche

    Compa­tibilità
    • Compa­tibile con diametro del tubo
      20 - 20 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Rigid conduits - series GRI 3321 - RFG 4321 - IRL 3321 (english)
    PDF
    432,38 kB
    REACH declaration B10073
    PDF
    RoHS report B10073
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10073 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10073

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10073 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10073

      Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI20

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      347,32 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

      PDF
      370,49 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2023-05-26

      PDF
      523,02 kB
      Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2023-05-26

      PDF
      519,42 kB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      626,55 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      704,87 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      910,43 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      655,68 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      189,53 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05400 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25
      B05400
      RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,52 €
      / pezzo *
      2,52 €
      / pezzo *
    • 2
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 3
      B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
      B05401
      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,22 €
      / pezzo *
      3,22 €
      / pezzo *
    • 4
      B05399 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN20
      B05399
      RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,30 €
      / pezzo *
      2,30 €
      / pezzo *
    • 5
      B05393 - Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN20
      B05393
      CIRN 20 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,26 €
      / pezzo *
      3,26 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti