The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Guaine corrugate ed acces­sori Halogen Free
    • INSET - GHF 2222
    • B10391
    Guaina corrugata flessibile, porta cavi, in materiale plastico autoestinguente UL94: V0, privo di alogeni, diametro 32 mm, colore grigio RAL 7035, idoneo per installazione a bordo macchina. Classificata 2222 secondo la norma EN 61386, garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 850 °C (EN 60695-2-11) risultando particolarmente indicata per proteggere collegamenti elettrici in impianti a bordo macchina con parti in movimento.
    EAN
    8010730004270
    Marca
    Hager
    Confezione
    25 Metro
    • INSET - GHF 2222

    Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF32 B10391

    Prezzo
    1.019,87 €
    / 100 Metri *
    1.019,87 €
    / 100 Metri *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF32

    B10391

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Raccordo tubo-sca­tola 2 accessori disponibili
    • Sella del condotto 4 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Raccordo tubo-sca­tola
    • Sella del condotto
    • Sonda tiracavi
    • B05401

      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

      3,22 €  / pezzo*
    • B11912

      Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio in sacchetto da 6pz RSTN32

      12,88 €  / Impostato*
    • B10129

      Collare di fissaggio per tubi rigidi e guaine diametro 16-32mm HF grigio COFIS1

      0,33 €  / pezzo*
    • B10131

      Collare di fissaggio per tubi rigidi e guaine diametro 25-50mm HF grigio COFIS2

      0,54 €  / pezzo*
    • B10259

      Supporto fissatubo a scatto per tubi rigidi Halogen Free grigio FISN32

      0,43 €  / pezzo*
    • CFC32G

      CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 32 mm, 50 PZ., 500 PZ.

      27,89 €  / 100 pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Colore
      Grigio
    Serie
    • Diametro interno
      24,30 mm
    • Diametro esterno
      32 mm
    • Diametro
      32 mm
    • Lunghezza
      25000 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    215,36 kB
    REACH declaration B10391
    PDF
    RoHS report B10391
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10391 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10391

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B10391 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B10391

      Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF32

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      149,07 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GHF | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GHF

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

      PDF
      324,96 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      676,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05400 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN25
      B05400
      RSTN 25 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,52 €
      / pezzo *
      2,52 €
      / pezzo *
    • 2
      B05398 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN16
      B05398
      RSTN 16 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,04 €
      / pezzo *
      2,04 €
      / pezzo *
    • 3
      B05401 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN32
      B05401
      RSTN 32 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      3,22 €
      / pezzo *
      3,22 €
      / pezzo *
    • 4
      B05399 - Raccordo tubo rigido-scatola IP67 grigio RSTN20
      B05399
      RSTN 20 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO
      Prezzo
      2,30 €
      / pezzo *
      2,30 €
      / pezzo *
    • 5
      B10388 - Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16
      B10388
      Guaina corrugata flessibile autoestinguente HF 2222 grigio GHF16
      Prezzo
      321,33 €
      / 100 Metri *
      321,33 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti