Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 05, dimensioni 240x190x160 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio alto. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892622584
Marca
Bocchiotti
Confezione
4 Pezzi
Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960 B07929
Prezzo
63,76 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili -
Piastra di fondo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
Serie
-
Altezza190 mm
-
Larghezza240 mm
-
Profondità160 mm
Materiali
-
ColoreGrigio
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP56
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B07929
Cassetta derivazione coperchio alto 240x190x160 viti metal. IP56 05 CA VM GWT960
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF152,11 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56VM_IMQ_CA02.03568
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF1,47 MB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB
Più documentazione