PFP 05 PIASTRA DI FONDO PICO VM 05 • B04863 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Cassette di derivazione
  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
  • B04863
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05

Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05

B04863

B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
B04863 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05 B04863

Piastra di fondo per cassette di derivazione da parete della linea Pico con viti metalliche della misura 05 (240x190). La piastra, realizzata in acciaio, sfrutta tutta la sezione utile lasciando il massimo dello spazio a disposizione per il fissaggio di apparecchi e morsettiere. Si fissa sulle guide presenti nel fondo della cassetta per mezzo delle viti in dotazione.
EAN
8015892536300
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
9,51 €
/ pezzo *
9,51 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    190 mm
  • Larghezza
    240 mm
Materiali
  • Materiale
    Metallo

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
PDF
431,62 kB
REACH declaration B04863 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B04863 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04863 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04863

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

    PDF
    334,46 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

    PDF
    315,41 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

    Certificato di prodotto International 2016-01-18

    PDF
    1,47 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1069 | Hager Italia

    dc22-1069

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    168,01 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
    B04831
    IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    6,92 €
    / pezzo *
    6,92 €
    / pezzo *
  • 2
    B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
    B04832
    IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    7,65 €
    / pezzo *
    7,65 €
    / pezzo *
  • 3
    B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
    B04833
    IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    11,59 €
    / pezzo *
    11,59 €
    / pezzo *
  • 4
    B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
    B04834
    IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    22,16 €
    / pezzo *
    22,16 €
    / pezzo *
  • 5
    B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
    B04835
    IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    37,77 €
    / pezzo *
    37,77 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti