The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • B04831
    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 01, dimensioni 100x100x50 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 6 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16, 20 e 25 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892535914
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    54 Pezzi
    • PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM B04831

    Prezzo
    7,23 €
    / pezzo *
    7,23 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM

    B04831

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • B04859

      Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico

      0,64 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04831
    PDF
    RoHS report B04831
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04831 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04831

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04831 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04831

      Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      147,15 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      290,09 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      303,73 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      391,84 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      B04832
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      Prezzo
      7,99 €
      / pezzo *
      7,99 €
      / pezzo *
    • 2
      B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      B04833
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      Prezzo
      12,10 €
      / pezzo *
      12,10 €
      / pezzo *
    • 3
      B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      B04834
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      Prezzo
      23,14 €
      / pezzo *
      23,14 €
      / pezzo *
    • 4
      B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
      B04835
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
      Prezzo
      39,43 €
      / pezzo *
      39,43 €
      / pezzo *
    • 5
      B04836 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM
      B04836
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM
      Prezzo
      71,51 €
      / pezzo *
      71,51 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti