The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • B04835
    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 05, dimensioni 240x190x90 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di 12 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16, 20, 25 e 32 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892536119
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    15 Pezzi
    • PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM B04835

    Prezzo
    37,77 €
    / pezzo *
    37,77 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM

    B04835

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Piastra di fondo
    • B04860

      Tappo doppio isolamento TDI 20 per cassette di derivazione da parete Pico

      0,62 €  / pezzo*
    • B04861

      Staffa esterna STF per cassette di derivazione Pico IP55 e IP56

      0,77 €  / pezzo*
    • B04863

      Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 05

      9,51 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      190 mm
    • Larghezza
      240 mm
    • Profon­dità
      90 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04835
    PDF
    RoHS report B04835
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04835 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04835

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04835 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04835

      Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      147,15 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      290,09 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      303,73 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      391,84 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
      B04831
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
      Prezzo
      6,92 €
      / pezzo *
      6,92 €
      / pezzo *
    • 2
      B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      B04832
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      Prezzo
      7,65 €
      / pezzo *
      7,65 €
      / pezzo *
    • 3
      B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      B04833
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      Prezzo
      11,59 €
      / pezzo *
      11,59 €
      / pezzo *
    • 4
      B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      B04834
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      Prezzo
      22,16 €
      / pezzo *
      22,16 €
      / pezzo *
    • 5
      B04836 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM
      B04836
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM
      Prezzo
      68,50 €
      / pezzo *
      68,50 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti