The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Cassette di derivazione
  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
  • B04841
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM B04841

Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 01, dimensioni 100x100x50 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892535952
Marca
Bocchiotti
Confezione
60 Pezzi
Prezzo
6,64 €
/ pezzo *
6,64 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM

B04841

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Tappi doppio isolamento e staffe
  • B04859

    Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico

    0,61 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • instal­lazione in immer­sione
    No
  • Montaggio su
    Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
  • Incas­sabile
    No
Serie
  • Altezza
    100 mm
  • Larghezza
    100 mm
  • Profon­dità
    50 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP56

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
PDF
431,62 kB
Hager REACH declaration B04841
PDF
Hager RoHS report B04841
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04841 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04841

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04841 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04841

    Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    152,11 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

    PDF
    334,46 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

    PDF
    315,41 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

    Certificato di prodotto International 2016-01-18

    PDF
    1,47 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1069 | Hager Italia

    dc22-1069

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    168,01 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04842 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
    B04842
    Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
    Prezzo
    6,79 €
    / pezzo *
    6,79 €
    / pezzo *
  • 2
    B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
    B04843
    Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
    Prezzo
    9,93 €
    / pezzo *
    9,93 €
    / pezzo *
  • 3
    B04844 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
    B04844
    Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
    Prezzo
    19,92 €
    / pezzo *
    19,92 €
    / pezzo *
  • 4
    B04845 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
    B04845
    Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
    Prezzo
    32,61 €
    / pezzo *
    32,61 €
    / pezzo *
  • 5
    B04846 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 viti metalliche IP56 06 VM
    B04846
    Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 viti metalliche IP56 06 VM
    Prezzo
    58,61 €
    / pezzo *
    58,61 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti