Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 03, dimensioni 150x110x70 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 10 passatubi sui fianchi compatibili con tubi rigidi diametro 16, 20 e 25 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892622164
Marca
Bocchiotti
Confezione
48 Pezzi
Cassetta derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM GWT960 B07913
Prezzo
15,20 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
Serie
-
Altezza110 mm
-
Larghezza150 mm
-
Profondità70 mm
Materiali
-
ColoreGrigio
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B07913
Cassetta derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM GWT960
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF147,15 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55VM_IMQ_CA02.03569
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF391,84 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB
Più documentazione