Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 IP44 03 GRI GWT960 B07903
Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, dimensioni 80x80x40 mm, sistema di chiusura del coperchio a scatto e grado di protezione IP40. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 6 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16 e 20 mm. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892622072
Marca
Bocchiotti
Confezione
100 Pezzi
Prezzo
4,40 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza80 mm
-
Profondità40 mm
Materiali
-
ColoreGrigio
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B07903
Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 IP44 03 GRI GWT960
PDF -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP44 GWT
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF356,63 kB
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF140,80 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP44_GWT960_CA02.03811
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF369,78 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB
Più documentazione