The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP44 GWT 650°/960°
    • B05150
    Tappo doppio isolamento diametro 12 mm per l'isolamento della testa della vite metallica di fissaggio presente sul fondo delle cassette di derivazione a parete. La sua applicazione permette il mantenimento delle classe di doppio isolamento e del grado IP. Installazione a semplice pressione.
    EAN
    8015892529319
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    120 Pezzi
    • PICO IP44 GWT 650°/960°

    Tappo doppio isolamento TDI 12 per cassette di derivazione da parete Pico B05150

    Prezzo
    0,63 €
    / pezzo *
    0,63 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Tappo doppio isolamento TDI 12 per cassette di derivazione da parete Pico

    B05150

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Grigio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes - PICO (english)
    PDF
    432,99 kB
    REACH declaration B05150
    PDF
    RoHS report B05150
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05150 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05150

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05150 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05150

      Tappo doppio isolamento TDI 12 per cassette di derivazione da parete Pico

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato PICO IP44 cassetta di derivazione stagne da parete | Hager Italia

      Voce di capitolato PICO IP44 cassetta di derivazione stagne da parete

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      140,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

      PDF
      299,10 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_GRI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2009-02-24

      PDF
      307,94 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03810

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      394,01 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56_1-4_IMQ_CA02.03810

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      394,01 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30

      PDF
      113,84 kB
      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04461 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 con passatubi IP44 01 GRI
      B04461
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 con passatubi IP44 01 GRI
      Prezzo
      2,47 €
      / pezzo *
      2,47 €
      / pezzo *
    • 2
      B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
      B04462
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
      Prezzo
      3,11 €
      / pezzo *
      3,11 €
      / pezzo *
    • 3
      B04463 - Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 con passatubi IP44 03 GRI
      B04463
      Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 con passatubi IP44 03 GRI
      Prezzo
      3,96 €
      / pezzo *
      3,96 €
      / pezzo *
    • 4
      B07901 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 IP44 01 GRI GWT960
      B07901
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 IP44 01 GRI GWT960
      Prezzo
      3,14 €
      / pezzo *
      3,14 €
      / pezzo *
    • 5
      B07902 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 IP44 02 GRI GWT960
      B07902
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 IP44 02 GRI GWT960
      Prezzo
      3,89 €
      / pezzo *
      3,89 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti