Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 IP44 02 GRI GWT960 B07902
Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, forma rotonda, diametro 80x40 mm, sistema di chiusura del coperchio a scatto e grado di protezione IP40. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 4 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16 e 20 mm. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892622034
Marca
Bocchiotti
Confezione
140 Pezzi
Prezzo
3,72 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
Serie
-
Profondità40 mm
-
Diametro80 mm
Materiali
-
ColoreGrigio
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B07902
Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 IP44 02 GRI GWT960
PDF -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP44 GWT
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF356,63 kB
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF140,80 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP44_GWT960_CA02.03811
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF369,78 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB
Più documentazione