The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP44 GWT 650°/960°
    • B04463
    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, dimensioni 80x80x40 mm, sistema di chiusura del coperchio a scatto e grado di protezione IP40. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 6 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16 e 20 mm. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892532265
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    100 Pezzi
    • PICO IP44 GWT 650°/960°

    Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 con passatubi IP44 03 GRI B04463

    Prezzo
    3,96 €
    / pezzo *
    3,96 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 con passatubi IP44 03 GRI

    B04463

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • B05150

      Tappo doppio isolamento TDI 12 per cassette di derivazione da parete Pico

      0,63 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di montaggio coper­chio
      Senza viti
    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità
      40 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    • Codice RAL
      7035
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Equipag­giamento
    • Scher­mato
      No
    • PSigil­labile
      No
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      HB
    Funzioni
    • Con inserimento posteriore
      SÌ
    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      6
    Forma
    • Forma
      Quadrato
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes - PICO (english)
    PDF
    432,99 kB
    REACH declaration B04463
    PDF
    RoHS report B04463
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04463 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04463

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04463 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04463

      Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 con passatubi IP44 03 GRI

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP44 GWT | Hager Italia

      Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP44 GWT

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      356,63 kB
      Immagine Voce di capitolato PICO IP44 cassetta di derivazione stagne da parete | Hager Italia

      Voce di capitolato PICO IP44 cassetta di derivazione stagne da parete

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      140,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-06-16

      PDF
      305,96 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-06-16

      PDF
      320,15 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03811 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03811

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      369,78 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP44_IMQ_CA02.03811 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP44_IMQ_CA02.03811

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      369,78 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      385,01 kB
      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04461 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 con passatubi IP44 01 GRI
      B04461
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 con passatubi IP44 01 GRI
      Prezzo
      2,47 €
      / pezzo *
      2,47 €
      / pezzo *
    • 2
      B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
      B04462
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
      Prezzo
      3,11 €
      / pezzo *
      3,11 €
      / pezzo *
    • 3
      B07901 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 IP44 01 GRI GWT960
      B07901
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 IP44 01 GRI GWT960
      Prezzo
      3,14 €
      / pezzo *
      3,14 €
      / pezzo *
    • 4
      B07902 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 IP44 02 GRI GWT960
      B07902
      Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 IP44 02 GRI GWT960
      Prezzo
      3,89 €
      / pezzo *
      3,89 €
      / pezzo *
    • 5
      B07903 - Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 IP44 03 GRI GWT960
      B07903
      Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 IP44 03 GRI GWT960
      Prezzo
      4,60 €
      / pezzo *
      4,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti